Danfoss logo
AK-PC 783 Capacity Controller

팩 제어기, AK-PC 783

080Z0196

기능: 팩, 캐스케이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: RS232; LON RS485, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080Z0193

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEL AK-PC 783,ControllerUK-D-F-NL-I-E-PT
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
공급 전압 [V] DC24 V
기능팩, 캐스케이드
디스플레이 - 옵션AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
디지털 출력 (DO) [개]8 pc
승인C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
아날로그 입력 (AI) [개]11 pc
압축기 용량 모드스텝/ 속도
오일 관리예, CO2 포함
용량 제어 모드PI
용량 제어 입력압력
적용 분야용량 제어
전력 소비 [VA]8.0 VA
전면 디스플레이아니요
제어기 유형팩 제어기
다음의 기능 포함:
값
제품 언어네덜란드어영어프랑스어독일어이탈리아어포르투갈어스페인어
제품 유형AK-PC 783
제품 특장점CO2 준수캐스케이드 제어응축기 오류 모니터링외부 통신 포함유동적 응축기 압력열회수 기능전력 평균 분배야간 지연P0 최적화
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명팩 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 I/O 커넥터120 pc
최대 압축기 개수8 pc
최대 압축기 안전 신호 개수6 pc
최대 추가 아날로그 입력5 pc
최대 추가 알람 입력10 pc
최대 추가 압력 스위치 입력5 pc
최대 추가 온도 조절기 입력5 pc
최대 팬 개수8 pc
최대 확장 모듈 개수11 pc
추가 정보HFC/CO2, HC/CO2
커패시터 제어 유형압력
통신의 유형LON RS485RS232
팬 용량 제어스텝/ 속도
팬 제어 모드PI
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
프로그래밍 도구AK-ST 500

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.938 킬로그램
순중량0.645 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume6.248 리터
EAN/UPC5702428819299