Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

팩 제어기, AK-PC 781

080Z0186

기능: 팩, 열회수, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: IO 확장; LON RS485, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080Z0191

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEL AK-PC 781, Pack Controller
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
공급 전압 [V] DC24 V
기능팩, 열회수
디스플레이 - 옵션AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
디지털 출력 (DO) [개]8 pc
승인C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
아날로그 입력 (AI) [개]11 pc
압축기 용량 모드스텝/ 속도
오일 관리예, CO2 포함
외함 정격 IPIP10
용량 제어 모드PI
용량 제어 입력압력 / 온도
적용 분야용량 제어
전력 소비 [VA]8.0 VA
전면 디스플레이아니요
다음의 기능 포함:
값
제어기 유형팩 제어기
제품 언어중국어체코어덴마크어네덜란드어영어핀란드어프랑스어독일어이탈리아어폴란드어포르투갈어러시아어스페인어
제품 유형AK-PC 781
제품 특장점CO2 준수응축기 오류 모니터링외부 통신 포함유동적 응축기 압력열회수 기능전력 평균 분배야간 지연P0 최적화펌프 제어3방변 밸브 제어
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명팩 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 I/O 커넥터120 pc
최대 압축기 개수8 pc
최대 압축기 안전 신호 개수6 pc
최대 추가 아날로그 입력5 pc
최대 추가 알람 입력10 pc
최대 추가 압력 스위치 입력5 pc
최대 추가 온도 조절기 입력5 pc
최대 팬 개수8 pc
최대 확장 모듈 개수11 pc
추가 정보초임계,속도,CO2,HP,오일,HR
커패시터 제어 유형압력 / 온도
통신의 유형IO 확장LON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
팬 용량 제어스텝/ 속도
팬 제어 모드PI
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
프로그래밍 도구AK-ST 500

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.934 킬로그램
순중량0.645 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume6.248 리터
EAN/UPC5702428463966