Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

워터 칠러 제어기, AK-CH 650A

080Z0136

기능: 2 압축기 그룹, 펌프 제어, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: RS232; LON RS485, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEL AK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
공급 전압 [V] DC24 V
기능2 압축기 그룹, 펌프 제어
디스플레이 - 옵션EKA 163BEKA 164B
디지털 출력 (DO) [개]8 pc
서비스 가능아니요
승인C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
아날로그 입력 (AI) [개]11 pc
압축기 용량 모드스텝/ 속도
용량 제어 모드PI
용량 제어 입력온도
적용 분야브라인 칠러 제어
전력 소비 [VA]8.0 VA
전면 디스플레이아니요
제어기 유형이중 칠러 제어기
다음의 기능 포함:
값
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 언어네덜란드어영어프랑스어독일어이탈리아어
제품 유형AK-CH 650A
제품 특장점외부 통신 포함유동적 응축기 압력열회수 기능전력 평균 분배야간 지연P0 최적화펌프 제어
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명워터 칠러 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 I/O 커넥터80 pc
최대 압축기 개수8 pc
최대 압축기 안전 신호 개수6 pc
최대 추가 아날로그 입력5 pc
최대 추가 알람 입력10 pc
최대 추가 압력 스위치 입력5 pc
최대 추가 온도 조절기 입력5 pc
최대 팬 개수8 pc
최대 확장 모듈 개수11 pc
커패시터 제어 유형압력 / 온도
통신의 유형LON RS485RS232
팬 용량 제어스텝/ 속도
팬 제어 모드PI
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
프로그래밍 도구AK-ST 500

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.938 킬로그램
순중량0.645 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume6.248 리터
EAN/UPC5702428464659