Danfoss logo
AK-PS 150 power supply

Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0054

포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080Z0058

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]100 V
기능전원 공급, 24V DC, 1.5 Amp
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭AK-PS 150
제품 용도Power supply
제품 유형부속품
제품군Electron. control accessories
제품명전원 사양
주파수 [Hz]50/60 Hz
추가 정보사이즈: 54 x 90mm
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량234 그램
순중량184 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.543 리터
EAN/UPC5702428134385