전자식 온도 조절기 제어, EETc 22
080N0011
공급 전압 [V] AC: 230, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 150
080N0011
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact,2 relay,230 V, 50/60 Hz 150 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP 서류 제품 이름 | EETc and EETa |
| UL mark | Yes |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 기능 | Refrigeration Controller |
| 단자 개수 [개] | 4 pc |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 도금 | 코팅 PCB |
| 메인 릴레이 정격 | 16(16) A |
| 보조 접점, NO [개] | 0 pc |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 스페이드 단자 사이즈 [mm] | 6.3 x 0.8 mm 탭 |
| 승인 | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| 온도 설정 | Knob |
| 온도 센서 유형 | 080N0300 - 0303 |
| 제상 센서 종류 | 080N0304 - 0306 |
| 제품 액세서리 | Electron. control accessories |
| 제품 유형 | EETc 22 |
| 제품군 | 온도 제어기 |
| 제품명 | 전자식 온도 조절기 제어 |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 축 | 스톱 포함 |
| 커패시터 센서 유형 | 080N0307 - 0308 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 150 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.086 Kilogram |
| 순중량 | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.353 Liter |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |