Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 42

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL markYes
공급 전압 [V] AC5 V
기능와이어 RSP 01
단자 커넥터3극 RAST2.5 에지 커넥터
다음의 기능 포함:
값
승인CECQCcURus
제품 용도ERC Controllers
제품 유형부속품
제품군Electron. control accessories
제품명스핀들
추가 정보4.7K +/-20% 저항
케이블 길이 [m]3.000 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형42 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.158 킬로그램
순중량0.158 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.573 리터
EAN/UPC5702428441469