Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

전자식 냉매 제어, ERC 211

080G3262

디지털 입력 (DI) [개]: 0, 공급 전압 [V] AC: 100 - 125, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080G3451

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL KIT - ERC 211, RED LED,115V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP 서류 제품 이름ERC21x, EKC 22x
UL markYes
다음의 기능 포함:
값
공급 전압 [V] AC [최대]125 V
공급 전압 [V] AC [최소]100 V
디지털 입력 (DI) [개]0 pc
디지털 출력 (DO) [개]1 pc
서비스 가능아니요
승인CECQCEACENECNSFcURus
아날로그 입력 (AI) [개]2 pc
적용 분야보틀 냉장(GDM)
제어기 유형상용 냉동
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형ERC 211
제품군온도 제어기
제품명전자식 냉매 제어
주파수 [Hz]60 Hz
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.23 킬로그램
순중량0.218 킬로그램
Volume0.48 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428911115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm