Danfoss logo
RDI 107A - Front

디스플레이 미포함, RDI 107A

080G3241

DEL RDI 107A BLUE LED, GDM

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL RDI 107A BLUE LED, GDM
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 서류 번호b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP 서류 제품 이름RDI 107A
UL markYes
다음의 기능 포함:
값
공급 전압 [V] DC12 V
디지털 입력 (DI) [개]1 pc
디지털 출력 (DO) [개]1 pc
서비스 가능아니요
승인CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
아날로그 입력 (AI) [개]2 pc
적용 분야보틀 냉장(GDM)
제어기 유형상용 냉동
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형RDI 107A
제품군온도 제어기
제품명디스플레이 미포함
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형54 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.085 킬로그램
순중량0.084 킬로그램
Volume0.383 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428482325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm