전자식 냉매 제어, ERC 112C
080G3206
디지털 입력 (DI) [개]: 1, 공급 전압 [V] AC: 100 - 240, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 27
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
교체를 위한 권장 사항: 080G3491
080G3206
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
| Display colour | Blue |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEL ERC 112C BLUE LED, GDM |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 100 V |
| 디지털 입력 (DI) [개] | 1 pc |
| 디지털 출력 (DO) [개] | 4 pc |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| 아날로그 입력 (AI) [개] | 4 pc |
| 적용 분야 | 보틀 냉장(GDM) |
| 제어기 유형 | 상용 냉동 |
| 제품 액세서리 | Electron. control accessories |
| 제품 유형 | ERC 112C |
| 제품군 | 온도 제어기 |
| 제품명 | 전자식 냉매 제어 |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 27 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.129 킬로그램 |
| 순중량 | 0.077 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.417 리터 |
| EAN/UPC | 5702428481724 |