Danfoss logo
ERC 102 stand alone controller

전자식 냉매 제어, ERC 102C

080G3118

디지털 입력 (DI) [개]: 1, 공급 전압 [V] AC: 100 - 240, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080G3495

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Material DescriptionDEL ERC 102C, Blue LED, GDM, Kit LAM.
Product lineElectronic Controllers and Services
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]100 V
디지털 입력 (DI) [개]1 pc
디지털 출력 (DO) [개]3 pc
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
승인CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
아날로그 입력 (AI) [개]3 pc
적용 분야보틀 냉장(GDM)
제어기 유형상용 냉동
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형ERC 102C
제품군온도 제어기
제품명전자식 냉매 제어
주파수 [Hz]50/60 Hz
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.129 킬로그램
순중량0.114 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.417 리터
EAN/UPC5702428902335