Danfoss logo
NTC sensor

온도 센서, ETN, 6 m

080G2039

기능: 캐비닛 센서, 케이블 길이 [in]: 239.22

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEL NTC Temperature sensor S3 6000mm
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
기능캐비닛 센서
단자 개수 [개]3 pc
단자 커넥터RAST2.5 에지 커넥터
다음의 기능 포함:
값
제품 용도ERCETC
제품 유형ETN
제품군센서
제품명온도 센서
케이블 길이 [in]239.22 in
케이블 길이 [m]6.000 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형60 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.219 킬로그램
순중량0.17 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.875 리터
EAN/UPC5702428492836