프로그래밍 가능 제어기, 20 릴레이, MCX20B2
080G0329
공급 전압 [V] AC: 24 - 230, 통신의 유형: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 12
080G0329
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, 2RS485, I |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 서류 번호 | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP 서류 제품 이름 | MCX20B2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| UL mark | Yes |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 24 V |
| 기능 | Programmable controllers |
| 디지털 입력 (DI) [개] | 22 pc |
| 디지털 출력 (DO) [개] | 20 pc |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 마운팅 방식 | DIN 레일 |
| 부자 | No |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CEEACUAUL 인정 |
| 실시간 시계 | 예 |
| 아날로그 입력 (AI) [개] | 16 pc |
| 아날로그 출력 (AO) [개] | 6 pc |
| 외함 정격 IP | IP40 |
| 유형 명칭 | MCX20B2 |
| 전력 소비 [W] | 15.0 W |
| 제품 액세서리 | Electron. control accessories |
| 제품 유형 | MCX20B2 |
| 제품군 | 프로그래밍 가능 제어기 |
| 제품명 | 프로그래밍 가능 제어기, 20 릴레이 |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 커넥터 키트 코드 번호 | 080G0182 |
| 커넥터 키트 포함 | 아니요 |
| 통신의 유형 | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 표시 유형 | NO |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.764 킬로그램 |
| 순중량 | 0.63 킬로그램 |
| Volume | 4.501 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |