Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

팩 제어기, AK-PC 651

080G0312

기능: 1 흡입 및 1 커패시터, 디지털 입력 (DI) [개]: 18, 공급 전압 [V] AC: 110 - 230, 통신의 유형: MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080G0336

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Battery qty1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC [최대]230 V
공급 전압 [V] AC [최소]110 V
기능1 흡입 및 1 커패시터
디스플레이 - 옵션전면 옵션: MMIGRS2
디지털 입력 (DI) [개]18 pc
디지털 출력 (DO) [개]15 pc
마운팅 방식DIN 레일
서비스 가능아니요
승인CECMIMEACGOST R
다음의 기능 포함:
값
아날로그 입력 (AI) [개]10 pc
아날로그 출력 (AO) [개]4 pc
압축기 용량 모드스텝/ 속도/ PWM
용량 제어 모드PI
용량 제어 입력압력 / 온도
장치커넥터 포함
적용 분야용량 제어
전력 소비 [W]12.0 W
전면 디스플레이예
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 언어크로아티아어체코어덴마크어네덜란드어영어프랑스어독일어헝가리어이탈리아어폴란드어포르투갈어루마니아어러시아어세르비아어스페인어터키어
제품 유형AK-PC 651
제품 특장점부저압축기 안전:배출 가스 온도 안전팬 안전유동적 응축기 압력열회수 기능고압 안전LCD 디스플레이 내장전력 평균 분배저압 안전야간 최적화P0 최적화실시간 시계흡입 가스 온도 안전
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명팩 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 압축기 개수10 pc
추가 정보릴레이 5.6 솔리드 스테이트 유형
커패시터 제어 유형압력 / 온도
통신의 유형MODBUS
팬 용량 제어스텝/ 속도
팬 제어 모드PI
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.199 킬로그램
순중량1.046 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume4.991 리터
EAN/UPC5702428882705