Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

팩 제어기, AK-PC 551

080G0283

기능: 2 흡입 및 공통 커패시터, 디지털 입력 (DI) [개]: 8, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery qty1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호2a449873-2656-48ab-8705-a67d762ee731
SCIP 서류 제품 이름AK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S.
Supply voltage [V] DC24.00 V
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
기능2 흡입 및 공통 커패시터
디스플레이 - 옵션전면 옵션: MMIGRS2
디지털 입력 (DI) [개]8 pc
디지털 출력 (DO) [개]8 pc
마운팅 방식DIN 레일
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
승인CECMIMEACcURus
아날로그 입력 (AI) [개]8 pc
아날로그 출력 (AO) [개]2 pc
압축기 용량 모드스텝/ 속도/ PWM
용량 제어 모드PI
용량 제어 입력압력 / 온도
유형 명칭AK-PC 551
장치커넥터 포함
적용 분야용량 제어
전력 소비 [W]10.0 W
전면 디스플레이예
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 언어크로아티아어체코어덴마크어네덜란드어영어프랑스어독일어헝가리어이탈리아어폴란드어포르투갈어루마니아어러시아어세르비아어스페인어터키어
제품 유형AK-PC 551
제품 특장점부저압축기 안전:배출 가스 온도 안전팬 안전유동적 응축기 압력열회수 기능고압 안전LCD 디스플레이 내장전력 평균 분배저압 안전야간 최적화P0 최적화실시간 시계흡입 가스 온도 안전
제품군압축기/커패시터 제어기
제품명팩 제어기
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 압축기 개수8 pc
추가 정보릴레이 5.6 솔리드 스테이트 유형
커패시터 제어 유형압력 / 온도
통신의 유형MODBUS
팬 용량 제어스텝/ 속도
팬 제어 모드PI
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량648 그램
순중량550 그램
Volume2.867 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428843065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm