Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

프로그래밍 가능 제어기, 20 릴레이, MCX20B

080G0142

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: CANBUS, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 12

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080G0330, 080G0331, 080G0332

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Battery qty1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control 24V I/12
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC24.00 V
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
기능프로그래밍 가능 제어기
동일제품080G0094
디지털 입력 (DI) [개]22 pc
다음의 기능 포함:
값
디지털 출력 (DO) [개]20 pc
마운팅 방식DIN 레일
부자가능
서비스 가능아니요
승인CEGOST RUL
실시간 시계예
아날로그 입력 (AI) [개]16 pc
아날로그 출력 (AO) [개]6 pc
외함 정격 IPIP40
유형 명칭MCX20B4500901
전력 소비 [W]17.0 W
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형MCX20B
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명프로그래밍 가능 제어기, 20 릴레이
주파수 [Hz]50/60 Hz
커넥터 키트 코드 번호080G0182
커넥터 키트 포함아니요
통신의 유형CANBUS
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.823 킬로그램
순중량0.694 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume4.5 리터
EAN/UPC5702423285075