Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이, MCX15B

080G0127

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 110 - 230, 통신의 유형: CANBUS; RS485; MODBUS, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 12

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Battery qty1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]230 V
공급 전압 [V] AC [최소]110 V
기능프로그래밍 가능 제어기
동일제품080G0037
디지털 입력 (DI) [개]18 pc
다음의 기능 포함:
값
디지털 출력 (DO) [개]15 pc
마운팅 방식DIN 레일
부자가능
승인CECMIMEACGOST RUL
실시간 시계예
아날로그 입력 (AI) [개]10 pc
아날로그 출력 (AO) [개]6 pc
외함 정격 IPIP40
유형 명칭MCX15B
전력 소비 [W]12.0 W
제품 유형MCX15B
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이
주파수 [Hz]50/60 Hz
커넥터 키트 코드 번호080G0181
커넥터 키트 포함아니요
통신의 유형CANBUSMODBUSRS485
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형12 pc
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.831 킬로그램
순중량0.83 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume4.578 리터
EAN/UPC5702423285228