Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

프로그래밍 가능 제어기, 20 릴레이, MCX20B

080G0045

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 110 - 230, 통신의 유형: CANBUS; RS485; MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080G0330, 080G0331, 080G0332

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDel,MCX20B Elect.Control 230V LCD RS485S
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]230 V
공급 전압 [V] AC [최소]110 V
기능프로그래밍 가능 제어기
동일제품080G0139
디지털 입력 (DI) [개]22 pc
디지털 출력 (DO) [개]20 pc
마운팅 방식DIN 레일
부자가능
다음의 기능 포함:
값
승인CEGOST RUL
실시간 시계예
아날로그 입력 (AI) [개]16 pc
아날로그 출력 (AO) [개]6 pc
외함 정격 IPIP40
유형 명칭MCX20B4500850
전력 소비 [W]17.0 W
제품 유형MCX20B
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명프로그래밍 가능 제어기, 20 릴레이
주파수 [Hz]50/60 Hz
커넥터 키트 코드 번호080G0182
커넥터 키트 포함예
통신의 유형CANBUSMODBUSRS485
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.172 킬로그램
순중량0.98 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume5.023 리터
EAN/UPC5702428145787