Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이, MCX15B

080G0042

기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: CANBUS; RS485; MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC24.00 V
UL markYes
공급 전압 [V] AC24 V
기능프로그래밍 가능 제어기
동일제품080G0132
디지털 입력 (DI) [개]18 pc
디지털 출력 (DO) [개]15 pc
마운팅 방식DIN 레일
부자가능
다음의 기능 포함:
값
승인CEGOST RUL
실시간 시계예
아날로그 입력 (AI) [개]10 pc
아날로그 출력 (AO) [개]6 pc
외함 정격 IPIP40
유형 명칭MCX15B4500740
전력 소비 [W]12.0 W
제품 유형MCX15B
제품군프로그래밍 가능 제어기
제품명프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이
주파수 [Hz]50/60 Hz
커넥터 키트 코드 번호080G0181
커넥터 키트 포함예
통신의 유형CANBUSMODBUSRS485
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.97 킬로그램
순중량0.795 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume4.9 리터
EAN/UPC5702428145756