Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

디스플레이 미포함, ETP R1

077F8524

기능: 디스플레이 3x7 mm, 제품 용도: ETC1H, Std., 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 72

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDEL - Display 3x7 Blue, Grey
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
다음의 기능 포함:
값
기능디스플레이 3x7 mm
단자 개수 [개]3 pc
단자 커넥터RAST2.5 에지 커넥터
디스플레이 글라스 색상회색
승인CEGOST AN30UL
제품 용도ETC1H, Std.
제품 유형ETP R1
제품군Electron. control accessories
제품명디스플레이 미포함
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형72 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.063 킬로그램
순중량0.047 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.328 리터
EAN/UPC5702428902373