Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

디스플레이 미포함, ETP R1

077F8523

기능: 디스플레이 3x7 mm, 제품 용도: ETC1H, Std., 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 72

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDEL ETP R1 Display, Std., Red, Red, Logo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
다음의 기능 포함:
값
기능디스플레이 3x7 mm
단자 개수 [개]3 pc
단자 커넥터RAST2.5 에지 커넥터
디스플레이 글라스 색상빨강
승인CEGOST AN30UL
제품 용도ETC1H, Std.
제품 유형ETP R1
제품군Electron. control accessories
제품명디스플레이 미포함
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형72 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.062 킬로그램
순중량0.047 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.328 리터
EAN/UPC5702428434850