Danfoss logo
NTC sensor

케이블, ETP

077F8514

제품 용도: ETP R1; ETC 1H

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDEL Cable for remote display 3m
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
기능디스플레이용 케이블
단자 개수 [개]3 pc
다음의 기능 포함:
값
단자 커넥터RAST2.5 에지 커넥터
제품 용도ETC 1HETP R1
제품 유형ETP
제품군Electron. control accessories
제품명케이블
케이블 길이 [in]118.11 in
케이블 길이 [m]3.000 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형72 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.145 킬로그램
순중량0.144 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.328 리터
EAN/UPC5702428414043