Danfoss logo
NTC sensor

케이블, ETP

077F8513

제품 용도: ETP R1; ETC 1H

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDEL - Cable for remote display 2m
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질No
기능디스플레이용 케이블
단자 개수 [개]3 pc
다음의 기능 포함:
값
단자 커넥터RAST2.5 에지 커넥터
제품 용도ETC 1HETP R1
제품 유형ETP
제품군Electron. control accessories
제품명케이블
케이블 길이 [in]78.74 in
케이블 길이 [m]2.000 m
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형72 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.1 킬로그램
순중량0.099 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.328 리터
EAN/UPC5702428414012