전자식 온도 조절기 제어, ETC 1H2
077F1398
기능: 표준형 온도 조절기, 공급 전압 [V] AC: 230, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 120
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
교체를 위한 권장 사항: 080N0011
077F1398
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Defrost temp. [°C] | 5.00 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I7(a) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ETC 1H2 El.Thermostat, 230V Std. Sampl. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ETC 1H |
| UL mark | Yes |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 기능 | 표준형 온도 조절기 |
| 냉상 온도차 [°C] | 1.0 °C |
| 냉상 온도차 [°F] | 33.8 °F |
| 냉상 컷아웃 [°C] | 0.0 °C |
| 냉상 컷아웃 [°F] | 32.0 °F |
| 단자 개수 [개] | 6 pc |
| 도금 | 코팅 PCB |
| 메인 릴레이 정격 | 16(16) A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 보조 접점 등급 | 5A (MK4) |
| 보조 접점, NO [개] | 1 pc |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 스페이드 단자 사이즈 [mm] | 6.3 x 0.8 mm 탭 |
| 승인 | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| 온도 설정 | Knob |
| 온도 센서 유형 | 077F8751 - 8769 |
| 온상 온도차 [°C] | 1.0 °C |
| 온상 온도차 [°F] | 33.8 °F |
| 온상 컷아웃 [°C] | 10.0 °C |
| 온상 컷아웃 [°F] | 50.0 °F |
| 제상 센서 종류 | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| 제상 온도 [°F] | 41.00 °F |
| 제상 유형 | 방식 2 |
| 제품 액세서리 | Electron. control accessories |
| 제품 유형 | ETC 1H2 |
| 제품군 | 온도 제어기 |
| 제품명 | 전자식 온도 조절기 제어 |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 최소 꺼짐 시간 [s] | 300 s |
| 최소 켜짐 시간 [s] | 300 s |
| 축 | 스톱 포함 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 120 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.068 킬로그램 |
| 순중량 | 0.054 킬로그램 |
| Volume | 0.197 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434959 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |