Danfoss logo
ETC 1H

전자식 온도 조절기 제어, ETC 1H2

077F1395

기능: 표준형 온도 조절기, 공급 전압 [V] AC: 120, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 120

제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

교체를 위한 권장 사항: 080N0013

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL TC 1H2 El.Thermostat,120V Std.Sampl.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP 서류 제품 이름ETC 1H
UL markYes
공급 전압 [V] AC120 V
기능표준형 온도 조절기
냉상 온도차 [°C]1.0 °C
냉상 온도차 [°F]33.8 °F
냉상 컷아웃 [°C]0.0 °C
냉상 컷아웃 [°F]32.0 °F
단자 개수 [개]6 pc
도금코팅 PCB
메인 릴레이 정격LRA96 FLA16
보조 접점 등급FLA5 (MK4)
다음의 기능 포함:
값
보조 접점, NO [개]1 pc
서비스 가능아니요
스페이드 단자 사이즈 [mm]6.3 x 0.8 mm 탭
승인CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
온도 설정Knob
온도 센서 유형077F8751 - 8769
온상 온도차 [°C]1.0 °C
온상 온도차 [°F]33.8 °F
온상 컷아웃 [°C]10.0 °C
온상 컷아웃 [°F]50.0 °F
제상 센서 종류077F8750 - 8768077F8780 - 8798
제상 온도 [°C]5.00 °C
제상 온도 [°F]41.00 °F
제상 유형방식 2
제품 액세서리Electron. control accessories
제품 유형ETC 1H2
제품군온도 제어기
제품명전자식 온도 조절기 제어
주파수 [Hz]60 Hz
최소 꺼짐 시간 [s]300 s
최소 켜짐 시간 [s]300 s
축스톱 포함
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형120 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.065 킬로그램
순중량0.054 킬로그램
Volume0.197 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428434980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm