팬 속도 조절기, RGE
061H3064
공장 설정 [bar]: 32, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 8, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 39, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 16, 유형 명칭: RGE-Z1N6F-7DS
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
061H3064
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 200 V |
| 공장 설정 [psig] | 464.0 psig |
| 냉매 | R407HR410AR449BR450AR513A |
| 단자 개수 [개] | 2 pc |
| 모세관 길이 [in] | 35.4 in |
| 모세관 길이 [mm] | 900 mm |
| 상 개수 | 1 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CECSA |
| 압력 연결 정보 | 슈레이더 포함 |
| 압력 유입구 내/외부 | 내부 |
| 압력 유입구 연결 기준 | DIN 8906 |
| 압력 유입구 연결 사이즈 [in] | 1/4 |
| 압력 유입구 연결 유형 | 플레어 |
| 외함 | 폐쇄 |
| 외함 정격 IP | IP54 |
| 유형 명칭 | RGE-Z1N6F-7DS |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | RGE |
| 제품군 | 전자 제어기 |
| 제품명 | 팬 속도 조절기 |
| 조정 범위 [bar] Pe [최대] | 39.00 bar |
| 조정 범위 [bar] Pe [최소] | 16.00 bar |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최대] | 3.90 MPa |
| 조정 범위 [MPa] Pe [최소] | 1.60 MPa |
| 조정 범위 [psig] Pe [최대] | 566.00 psig |
| 조정 범위 [psig] Pe [최소] | 232.00 psig |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -20 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 131 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 최대 P 밴드 [bar] | 8.0 bar |
| 최대 P 밴드 [psi] | 116.0 psi |
| 최대 작동 압력 [bar] | 47.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 681 psig |
| 최대 전류 출력/상 [A] | 2 A |
| 최소 속도 설정 [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| 파괴 압력 [bar] | 131.0 bar |
| 파괴 압력 [psig] | 1900 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.571 Kilogram |
| 순중량 | 0.542 Kilogram |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |