Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

압력 트랜스미터, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G1455

전기적 연결: 케이블, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 3000-2011-A3AB08-0

제품 사양

다음의 기능 포함:
- 공통검정
+ 공급갈색
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor MBS 3000-2011-A3AB08-0
Product lineSensing Solutions
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
근본적으로 안전아니요
낮은 클리핑 레벨3.60
높은 클리핑 레벨22.40
동일제품060G4145
보상 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소]0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소]32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%]0.50 % RH
사양 요소MBS 3000-2011-A3AB08-0
승인ATEXC UL US UL RecognizedCE
압력 범위 [bar] [최대]10.00 bar
압력 범위 [bar] [최소]0.00 bar
압력 범위 [psi] [최대]145.00 psi
압력 범위 [psi] [최소]0.00 psi
압력 수/암
다음의 기능 포함:
압력 연결 HEX [mm]27.0 mm
압력 연결 사이즈1/2
압력 연결 유형G
압력연결 표준EN 837
영점 및 범위 조정아니요
외함 정격 IPIP67
전기 연결 비고차폐
전기적 연결케이블
정확도, 일반 +/- FS [%]0.5 % RH
정확도, 최대 +/- FS [%]1.00 % RH
제품 유형MBS 3000
제품군센서
제품명압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
중온 범위 [°C] [최대]85 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]185 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
진동제어장치No
참조압력 단위Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar]60.0 bar
최대 과부하 압력 [psi]870 psi
최대 반응 시간 [ms]4 ms
출력 신호 [mA] [최대]20 mA
출력 신호 [mA] [최소]4 mA
출력신호Current
케이블 길이 [in]79.00 in
케이블 길이 [m]2.000 m
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형8 pc
흐름막벽아니요

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.302 킬로그램
순중량0.258 킬로그램
Volume1.281 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423121137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm