Danfoss logo
MP54_060B200391

차압 스위치, MP54

060B200391

복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 외함 정격 IP: IP20, 최대 작동 압력 [bar]: 17

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.2-1.0 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-1.5 mm2단선/연선: 0.2-1.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 250V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 2A
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL markYes
UL 승인 냉매R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
고정 디퍼렌셜 [bar]0.65 bar
고정 디퍼렌셜 [psi]9 psi
냉매R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
릴레이 해제 시간 [s]120 s
복귀기능수동 최소
서비스 가능아니요
승인CCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS ChinaTYSKc UL us UL873, CS C22.2
승인 파일명E31024
압력 수/암
압력 연결 사이즈1/4 in
압력 연결 유형플레어
압력연결 표준DIN 8906
외함 정격 IPIP20
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최대]12 bar
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최소]-1 bar
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최대]175 psig
다음의 기능 포함:
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최소]-15 psig
장치써멀 시간 릴레이
전기 연결 수/암
전기적 연결스위블 케이블 커넥터
전기적 연결 크기NPSM 1/2 - 14
전기적 연결 표준ANSI/ASME B1.20.1
접점 디퍼렌셜 [bar]0.20 bar
접점기능SPDT
접점의 정격AC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
제품 액세서리일반 액세서리
제품 유형MP54
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명차압 스위치
제품의 설명차압 스위치
조정압력 하락 컷아웃
주변 온도 범위 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보Bellows max 100 °C/212 °F
최대 시험 압력 [bar] Pe22.0 bar
최대 시험 압력 [psig]319.0 psig
최대 작동 압력 [bar]17.0 bar
최대 작동 압력 [psig]245 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형21 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.8 킬로그램
순중량0.693 킬로그램
Volume1.972 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424499587
Proposition 65Cancer