과부하 릴레이, TI 9C-5
047H3138
전류 DOL 모터 기동기 [A] [최소]: 2.7, 전류 DOL 모터 기동기 [A] [최대]: 4.2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
047H3138
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | TI 9C-5 Overload Relay 2.7 - 4.2A M/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E82701 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 동일제품 | 047H4068 |
| 승인 | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| 전류 DOL 모터 기동기 [A] [최대] | 4.20 A |
| 전류 DOL 모터 기동기 [A] [최소] | 2.70 A |
| 전류 스타-델타 기동기 [A [최대] | 7.30 A |
| 전류 스타-델타 기동기 [A [최소] | 4.70 A |
| 제품 용도 | 미니접촉기 CI 5- |
| 제품 유형 | TI 9C-5 |
| 제품군 | 접촉자 및 모터 기동 장치 |
| 제품명 | 과부하 릴레이 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.116 킬로그램 |
| 순중량 | 0.116 킬로그램 |
| Volume | 0.233 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |