Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

과부하 릴레이, TI 9C-5

047H3136

전류 DOL 모터 기동기 [A] [최소]: 1.2, 전류 DOL 모터 기동기 [A] [최대]: 1.9
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
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTI 9C-5 Overload Relay 1.2 - 1.9A M/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL markYes
다음의 기능 포함:
UL 승인 파일명E82701
동일제품047H4066
승인CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
전류 DOL 모터 기동기 [A] [최대]1.90 A
전류 DOL 모터 기동기 [A] [최소]1.20 A
제품 용도미니접촉기 CI 5-
제품 유형TI 9C-5
제품군접촉자 및 모터 기동 장치
제품명과부하 릴레이
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.114 킬로그램
순중량0.114 킬로그램
Volume0.339 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm