과부하 릴레이, TI 16C
047H0204
전류 DOL 모터 기동기 [A] [최소]: 0.6, 전류 DOL 모터 기동기 [A] [최대]: 0.92
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
047H0204
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | TI 16C Overload Relay 0.60 - 0.92A M/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E82701 |
| 동일제품 | 047H4204 |
| 승인 | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| 전류 DOL 모터 기동기 [A] [최대] | 0.92 A |
| 전류 DOL 모터 기동기 [A] [최소] | 0.60 A |
| 제품 유형 | TI 16C |
| 제품군 | 접촉자 및 모터 기동 장치 |
| 제품명 | 과부하 릴레이 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.11 킬로그램 |
| 순중량 | 0.106 킬로그램 |
| Volume | 0.233 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |