Danfoss logo
회로 차단기, CTI 15-product-details

회로 차단기, CTI 15

047B3056

제품 용도: 모터, 기능: 과부하 및 단락 보호, 차단 용량 Ics, 380-415 V: 30, 최대 부하, AC-3 [kW]: 1.5
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCTI 15 Circuit breaker M/23
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
UL 승인 파일명E148460
다음의 기능 포함:
기능과부하 및 단락 보호
승인CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
전류 범위 [A] [최대]4.00 A
전류 범위 [A] [최소]2.50 A
제품 용도모터
제품 유형CTI 15
제품군접촉자 및 모터 기동 장치
제품명회로 차단기
차단 용량 Ics, 380-415 V30 kA
최대 부하, AC-3 [kW]1.50 kW
최대 트립 전류 [A]44.0 A
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형23 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.304 킬로그램
순중량0.304 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.398 리터
EAN/UPC5702423188079