Danfoss logo
-product-details

040B0399

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSight glass high pressure
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1 1/4 in
다음의 기능 포함:
값
연결유형UNF
유형 명칭사이트 글라스
제품 용도OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
제품 유형Spare part
제품군Oil management spare parts
제품명Sight glass
최대 작동 압력 [bar]140.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2030 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량220 그램
순중량200 그램
Volume0.414 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm