Danfoss logo
-product-details

040B0389

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)
In scope of WEEENo
Material DescriptionLevel sensor with gasket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9
SCIP 서류 제품 이름Oil management accessories
다음의 기능 포함:
값
UL markNo
공급 전압 [V] AC24 V
유형 명칭Level sensor
제품 용도OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
제품 유형Accessory
제품군Oil management accessories
제품명Accessory
최대 작동 압력 [bar]140.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2030 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형6 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량620 그램
순중량600 그램
Volume2.013 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255194163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm