전자식 소프트 기동기, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
코일 전압 [V] DC: 24 - 480, 공급 전압 [V] AC: 400, 제어되는 상: 3
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
037N0401
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 고정 설정 | 가능 |
| 공급 전압 [V] AC | 400 V |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| 제어되는 상 | 3 |
| 제품 용도 | 압축기 |
| 제품 유형 | MCI 50CM-3 I-O |
| 제품군 | 접촉자 및 모터 기동 장치 |
| 제품명 | 전자식 소프트 기동기 |
| 최대 부하 (바이패스) [A] | 50 A |
| 최대 부하 [A] | 35 A |
| 코일 전압 [V] DC [최대] | 480 V |
| 코일 전압 [V] DC [최소] | 24 V |
| 코일 전압 @ 50/60 Hz [최대] | 480 V |
| 코일 전압 @ 50/60 Hz [최소] | 24 V |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.764 킬로그램 |
| 순중량 | 2.626 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 11.246 리터 |
| EAN/UPC | 5702423225774 |