Danfoss logo
Soft starter MCI

전자식 소프트 기동기, MCI 12CH

037N0095

코일 전압 @ 50/60 Hz: 208 - 240, 제어되는 상: 3, 최대 부하 [A]: 12
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCI 12CH Electronic soft starter M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
고정 설정가능
다음의 기능 포함:
공급 전압 [V] AC [최대]415 V
공급 전압 [V] AC [최소]380 V
승인CEEACLLC CDC TYSKUKCA
제어되는 상3
제품 용도상용 압축기
제품 유형MCI 12CH
제품군접촉자 및 모터 기동 장치
제품명전자식 소프트 기동기
최대 부하 [A]12 A
코일 전압 @ 50/60 Hz [최대]240 V
코일 전압 @ 50/60 Hz [최소]208 V
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.39 킬로그램
순중량0.371 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.978 리터
EAN/UPC5702423202898