Danfoss logo
TCI Torque limiters

전자식 소프트 기동기, TCI 15

037N0045

공급 전압 [V] AC: 230 - 480, 제어되는 상: 1
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTCI 15 Torque limiter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
다음의 기능 포함:
UL 승인 파일명E198251
고정 설정No
공급 전압 [V] AC [최대]480 V
공급 전압 [V] AC [최소]230 V
승인C UL US 등록CEEACLLC CDC TYSKUKCA
제어되는 상1
제품 유형TCI 15
제품군접촉자 및 모터 기동 장치
제품명전자식 소프트 기동기
최대 부하 [A]15 A
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.688 킬로그램
순중량0.67 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume1.653 리터
EAN/UPC5702423108756