접촉기, CI 5-12
037H350732
주요 연락처: 3, AC-1 부하 Ith, 개방: 20, 코일 전압 @ 60 Hz: 230
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
037H350732
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| AC-1 부하 Ith, 개방 | 20.0 A |
| AC-1 부하 Ithe, 인클로저 | 16.0 A |
| AC-3 부하 Ie | 11.5 A |
| AC-3 전력 @ 220-240 V | 3.0 kW |
| AC-3 전력 @ 380-500 V | 5.5 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E63581 |
| 내장 보조 NO 접점 | 1 |
| 승인 | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| 제품 유형 | CI 5-12 |
| 제품군 | 접촉자 및 모터 기동 장치 |
| 제품명 | 접촉기 |
| 주요 연락처 | 3 |
| 최대 추가 보조 접점 | 4 |
| 코일 전압 [V] DC | 230 V |
| 코일 전압 @ 60 Hz | 230 V |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 5 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.164 킬로그램 |
| 순중량 | 0.152 킬로그램 |
| Volume | 0.164 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |