접촉기, CI 37
037H005632
주요 연락처: 3, AC-1 부하 Ith, 개방: 80, 코일 전압 @ 50 Hz: 220 - 230, 코일 전압 @ 60 Hz: 220
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
037H005632
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| AC-1 부하 Ith, 개방 | 80.0 A |
| AC-1 부하 Ithe, 인클로저 | 63.0 A |
| AC-3 부하 Ie | 37.0 A |
| AC-3 전력 @ 220-240 V | 10.0 kW |
| AC-3 전력 @ 380-690 V | 18.5 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | E63581 |
| 동일제품 | 037H005632 |
| 승인 | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| 제품 유형 | CI 37 |
| 제품군 | 접촉자 및 모터 기동 장치 |
| 제품명 | 접촉기 |
| 주요 연락처 | 3 |
| 최대 추가 보조 접점 | 4 |
| 코일 전압 @ 50 Hz [최대] | 230 V |
| 코일 전압 @ 50 Hz [최소] | 220 V |
| 코일 전압 @ 60 Hz | 220 V |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 18 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.81 킬로그램 |
| 순중량 | 0.764 킬로그램 |
| Volume | 1.13 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |