Danfoss logo
-product-details

034Z5001

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleFemale
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 017 I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234yf [kW]5.95 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.69 TR
Rated capacity R290 [kW]11.18 kW
Rated capacity R290 [TR]3.18 TR
구분Art. 4, par. 3
내부 연결 사이즈28
내부 연결 유형ProTight metric thread
냉매R1234yfR134aR290R32R410A
냉매 온도 [ºC] [최대]85 °C
냉매 온도 [ºC] [최소]-30 °C
냉매 온도 [ºF] [최대]185 °F
냉매 온도 [ºF] [최소]-22 °F
단계 모드1-2 여기작용 (반 스텝)2-2 여기작용 (풀 스텝)
모터 타입영구 자석 스테퍼 모터
밸브 개방 펄스@역방향 유입55 ± 16 steps
밸브 개방 펄스@정방향 유입55 ± 16 steps
부품 프로그램 이름MDL EX017
상대 습도 (RH) [%] [최대]95 % RH
상대 습도 (RH) [%] [최소]0 % RH
수동 운전 옵션AST-G 서비스 구동기수동 코일
오리피스 사이즈 [mm]1.65 mm
외부 연결 사이즈24
외부 연결 수/암수
외부 연결 유형ProTight metric thread
다음의 기능 포함:
값
유량 특성Linear
유입 방향바이플로우
윤활유 호환성POE
저장 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
저장 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
저장 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
저장 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
정격 용량 R134a [kW]8.14 kW
정격 용량 R134a [TR]2.21 TR
정격 용량 R32 [kW]18.77 kW
정격 용량 R32 [TR]5.34 TR
정격 용량 R410A [kW]12.70 kW
정격 용량 R410A [TR]3.61 TR
정격 용량 조건 [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
제품 유형MDL EX017
제품군모듈 및 조립체
제품명Expansion module
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
총 단계480(하프 스텝)
최대 누출 [cm³/min]210 cm³/min
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psig]508 psig
최대OPD [bar]35.0 bar
최대OPD [psig]508 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형10 pc