034Z5000
034Z5000
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 013 I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 4.17 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.18 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 7.77 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 2.21 TR |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 내부 연결 사이즈 | 28 |
| 내부 연결 유형 | ProTight metric thread |
| 냉매 | R1234yfR134aR290R32R410A |
| 냉매 온도 [ºC] [최대] | 85 °C |
| 냉매 온도 [ºC] [최소] | -30 °C |
| 냉매 온도 [ºF] [최대] | 185 °F |
| 냉매 온도 [ºF] [최소] | -22 °F |
| 단계 모드 | 1-2 여기작용 (반 스텝)2-2 여기작용 (풀 스텝) |
| 모터 타입 | 영구 자석 스테퍼 모터 |
| 밸브 개방 펄스@역방향 유입 | 55 ± 16 steps |
| 밸브 개방 펄스@정방향 유입 | 55 ± 16 steps |
| 부품 프로그램 이름 | MDL EX013 |
| 상대 습도 (RH) [%] [최대] | 95 % RH |
| 상대 습도 (RH) [%] [최소] | 0 % RH |
| 수동 운전 옵션 | AST-G 서비스 구동기수동 코일 |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 1.30 mm |
| 외부 연결 사이즈 | 24 |
| 외부 연결 수/암 | 수 |
| 외부 연결 유형 | ProTight metric thread |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유량 특성 | Linear |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 윤활유 호환성 | POE |
| 저장 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 저장 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 저장 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 저장 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 정격 용량 R134a [kW] | 5.71 kW |
| 정격 용량 R134a [TR] | 1.62 TR |
| 정격 용량 R32 [kW] | 12.97 kW |
| 정격 용량 R32 [TR] | 3.69 TR |
| 정격 용량 R410A [kW] | 8.78 kW |
| 정격 용량 R410A [TR] | 2.50 TR |
| 정격 용량 조건 [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| 제품 유형 | MDL EX013 |
| 제품군 | 모듈 및 조립체 |
| 제품명 | Expansion module |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 총 단계 | 480(하프 스텝) |
| 최대 누출 [cm³/min] | 210 cm³/min |
| 최대 작동 압력 [bar] | 35.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 508 psig |
| 최대OPD [bar] | 35.0 bar |
| 최대OPD [psig] | 508 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |