034L0027
034L0027
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spring type | 3 |
| UL 승인 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| 공장 설정 [psig] | 60.7 psig |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 균압 | 내부 균압 |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| 방향 | 앵글식 |
| 배출구 사이즈 [mm] | 12.00 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | C UL US 등록UA |
| 압력 범위 [bar] [최대] | 3.20 bar |
| 압력 범위 [bar] [최소] | 0.50 bar |
| 압력 범위 [psi] [최대] | 46.00 psi |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 [psi] [최소] | 7.00 psi |
| 연결재료 | 바이메탈: 강철/구리 |
| 오리피스 용량 [kW] | 2.56 kW |
| 오리피스 용량 [TR] | 0.73 TR |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 레이저 음각 1방향 화살표 |
| 유입구 사이즈 [mm] | 10.00 mm |
| 유체그룹 | 2 |
| 제품 유형 | AXV 05I3 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | Automatic expansion valve |
| 조리개 크기 | 05 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 711 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 36 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 210 그램 |
| 순중량 | 179 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |