034G4564
034G4564
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 내부 연결 사이즈 | 24 |
| 내부 연결 유형 | ProTight metric thread |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| 연결재료 | 스테인레스강 |
| 외부 연결 사이즈 | 3/4 mm |
| 외부 연결 유형 | Solder, ODF |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 운전 온도 [°C] [최소] | -30 °C |
| 운전 온도 [°F] [최대] | 248 °F |
| 운전 온도 [°F] [최소] | -22 °F |
| 제품 용도 | DCCDMCMDL EX013MDL EX017MDL EX020MDL EX024 |
| 제품 유형 | PSA |
| 제품군 | 일반 부속품 |
| 제품명 | 어댑터 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 711 psig |
| 최대 조임 토크 [Nm] | 72 Nm |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 60 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 67.8 그램 |
| 순중량 | 67.8 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982501 |
| Proposition 65 | Cancer |