Danfoss logo
Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.144 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Kv 값 [m³/h]0.125 m³/h
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
MOPD[bar/psi]Gas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP 서류 제품 이름EVRP
기능NC
냉매R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A
방향앵글식
배출구 사이즈 [in]3/8 in
배출구 연결 유형연납, ODM
서비스 가능아니요
수동 운전 옵션아니요
승인EACUA
다음의 기능 포함:
값
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm]2.00 mm
유입구 사이즈 [in]3/8 in
유형 명칭솔레노이드 밸브, 연납
윤활유 호환성ABMOPAGPAOPOEPVE
제품 액세서리아니요
제품 유형EVRPH 2.0
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변온도엔지니어링 시트 참조
중온 범위 [°C] [최대]120 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]248 °F
중온 범위 [°F] [최소]32 °F
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]400 psig
최대OPD[bar] 10W AC21 bar
최소ODP [bar]0.000 bar
코일아니요
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형18 pc
흡입구 연결 유형연납, ODM

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.262 킬로그램
순중량0.262 킬로그램
Volume1.112 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm