Plate, S62/PL.04 304 TS 1234R/L S.L
030U1305
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1305
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S62/PL.04 304 TS 1234R/L S.L |
| Model | S62/PL.04 304 TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 두께 [mm] | 0.5 mm |
| 연결 | DN150 |
| 제품 유형 | Plate |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Spare part |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.44 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 2.44 킬로그램 |