Plate, S21/PL.05 304 TS 1234R/L S.L
030U0894
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0894
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S21 PL. 0,5 AISI 304 TS 1234R/L SL |
| Model | S21/PL.05 304 TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 두께 [mm] | 0.4 mm |
| 연결 | DN100 |
| 제품 유형 | Plate |
| 제품군 | Heat exchangers |
| 제품명 | Spare part |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.36 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 1.36 킬로그램 |