Danfoss logo
밸브 스테이션, ICF 20-6-5MB-product-details

밸브 스테이션, ICF 20-6-5MB

027X2997

밸브 스테이션, 제품 유형: ICF 20-6-5MB, 연결표준: ASME B 16.11, 연결유형: 소켓 용접

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 20-6-5B, 3/4" SW, W/ICAD600B+CAP
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
방향일자형
다음의 기능 포함:
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
제품 유형ICF 20-6-5MB
제품군Regionally specified kits
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품ICAD 600 및 캡

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량14.414 킬로그램
순중량13.752 킬로그램
Volume16 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255028970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm