예비 부품, ICF SS 20 - 40, 사이트 글라스 SS
027L4821
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: ICF SS 20 - 40, 유형 명칭: 사이트 글라스 SS
027L4821
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Sight glass SS 3/8 NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 연결 사이즈 [in] | 3/8 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | G |
| 유형 명칭 | 사이트 글라스 SS |
| 제품 용도 | ICF SS 20 - 40 |
| 제품 용도 비고 | 측면 포트용 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | ICF accessories |
| 제품명 | Sight glass module |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 21 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 97.04 그램 |
| 순중량 | 91.75 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.073 리터 |
| EAN/UPC | 5702428649216 |