Danfoss logo
밸브 스테이션, ICF 25-4-47H25, 25 mm, 연결표준: ASME B 16.11-product-details

밸브 스테이션, ICF 25-4-47H25, 25 mm, 연결표준: ASME B 16.11

027L0030

연결 사이즈 [mm]: 25, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: ZnCr04, 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-47H25
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분II
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS 25
모듈 2필터
모듈 2 유형ICFF 25E
모듈 3솔레노이드 밸브
모듈 3 유형ICSG 25-25
모듈 4스톱 밸브
모듈 4 유형ICFS 25
방향일자형
본체재료강철
서비스 가능ICF 예비 부품
승인CEEACTÜVUAUL
연결 사이즈 [in]1 in
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-25-4-25SSXFEH5SXXXXX4XXX
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 25-4-47H25
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
측면 포트 수량 [개]4 pc
측면포트의 위치P2-P3-P5-P6
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장ZnCr04

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량21.334 킬로그램
순중량14.243 킬로그램
Volume65.121 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255254812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm