Danfoss logo
-product-details

027L0016

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S10
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분II
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS SS 25
모듈 2필터
모듈 2 유형ICFF SS 25
모듈 3솔레노이드 밸브
모듈 3 유형ICFG SS 25-10
모듈 4체크 밸브
모듈 4 유형ICFC SS 25
모듈 5Blank 상단 커버
모듈 5 유형ICFB 25
모듈 6스톱 밸브
모듈 6 유형ICFS SS 25
방향일자형
본체재료스테인레스강
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능ICF 예비 부품
승인CEUAUL
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF SS 25-6-42S10
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
측면 포트 수량 [개]6 pc
측면포트의 위치P2-P4-P5-P7-P9-P10
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장ZnCr04

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량26.856 킬로그램
순중량26 킬로그램
Volume65.121 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255231417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm