027H0678
027H0678
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS SS 25 Top cover 3 pilots |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 부품 프로그램 이름 | ICS |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
| 상표 | ICV Flexline |
| 서비스 가능 | ICM / ICS / ICLX 예비 부품 |
| 압력 게이지 연결 | 내부 스레드, 블라인드 플러그 포함 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 외부 파일럿 압력 연결 | 니플(P2 포트) |
| 제품 액세서리 | ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
| 제품 용도 | ICV 25 |
| 제품 유형 | ICS3 SS 25 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 상단 커버 |
| 파일럿 연결 구성 | P: 벙렬 연결SI-SII: 직렬 연결 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 블랭킹 플러그볼트 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.48 킬로그램 |
| 순중량 | 2.088 킬로그램 |
| Volume | 3.24 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |